Befestigungstechnik

Vielfältige und flexible Befestigungslösungen

Befestigungstechnik

Mit unseren Montagesystemen und Halterungen passen Sie die Sensoren und Geräte an ihre jeweilige Aufgabenstellung an.

Einfach montiert und justiert bieten diese neben der Befestigung auch eine exakte Positionierung – selbst unter schwierigen Bedingungen. Balluff Befestigungslösungen zeichnen sich durch hochwertige Werkstoffe sowie eine exakte Verarbeitung aus.

Die wichtigsten Vorteile

  • flexibel und vielfältig
  • kompatibel und universell
  • hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Flexibles Montagesystem

  • langlebig und wirtschaftlich
  • einfache Montage
  • individuell aufbau- und einrichtbar
  • auch als Set und im Koffer erhältlich
  • Montage auf Grundplatten und allen gängigen Profilen möglich

Universelle Halterungen

  • schnelle und einfache Anwendung
  • flexibel und anwendungsgerecht einsetzbar
  • optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter

  • wirtschaftlich und zuverlässig
  • Montage und Schutz kombiniert
  • Sensortausch schnell und einfach umsetzbar – mit Festanschlag ohne Nachjustieren
  • bündige und nichtbündige Varianten
  • auch werkzeuglose Ausführungen

Klemmhalter ohne Festanschlag für Näherungsschalter

  • einfacher Sensortausch
  • sicherer Schutz und präzise Positionierung
  • flexibel und robust
  • verschiedene Größen von D2 bis D30 sowie Ausführungen in Kunststoff, vernickeltem Messing, Aluminium und Edelstahl
  • EHEDG-zertifizierte Varianten verfügbar