Energie flexibel und verschleissfrei übertragen

Induktive Koppler BIC

Energie flexibel und verschleissfrei übertragen

An Rundtakttischen müssen Daten von rotierenden zu unbewegten Maschinenteilen übertragen werden. Üblicherweise werden dafür Schleifringe eingesetzt, deren zwangsläufiger Verschleiß allerdings oft zu Ausfällen und teuren Stillstandzeiten führt. Induktive Koppler von Balluff sind hier die bessere Wahl: Sie übertragen Energie und Signale für Sensorik und Aktorik berührungslos über einen Luftspalt von bis zu 5 mm – sicher, schnell und leistungsoptimiert.

Die Besonderheiten

  • einfache Installation, Montage und Austausch dank Plug-and-Play und M12-Steckanschluss
  • kein mechanischer Verschleiß, völlig wartungsfrei
  • Überhitzungsschutz durch interne Temperaturüberwachung
  • hohe Schutzart (IP67)
  • Übertragung hoher Leistungen (bis zu 120 W)

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie