Rohmaterialien identifizieren für die Slurry-Herstellung

Handheld-Code-Reader BVS und industrial RFID-System BIS

Rohmaterialien identifizieren für die Slurry-Herstellung

Um die Elektrodenpaste für Anode und Kathode zu Beginn der Batteriezellfertigung herzustellen, müssen zunächst die Rohstoffe eindeutig identifiziert werden. Die benötigten Aktivmaterialien, Leitruße, Lösungs- bzw. Bindemittel und Additive werden oftmals mit Barcodes gekennzeichnet. Bei Balluff erhalten Sie verschiedene Lösungen zum Lesen dieser Codes aber auch alternative Identifikationslösungen. Diese reichen vom Handheld Reader bis zum RFID-System, das die relevanten Rohmaterialien berührungslos identifiziert. So stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die Pasten (Slurry) gemäß Rezeptur hergestellt werden und keine Qualitätsmängel auftreten.

Die Besonderheiten

  • industrietaugliche Schutzklasse IP65
  • übersteht Stürze auf Beton aus bis zu 2 m
  • kabelgebundene oder drahtlose Variante für maximale Bewegungs- freiheit

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie