Rollen kontinuierlich nachführen
Neigungssensoren BSI
Neigungssensoren von Balluff unterstützen Sie dabei, die optimale Zugspannung Ihrer Elektrodenfolien sicherzustellen. Mit einer hohen Genauigkeit von 0,1° messen sie den Winkel des Tänzerarms, sodass das Material immer optimal zugeführt werden kann. Die einfach zu montierenden Sensoren arbeiten berührungslos und dadurch verschleiß- sowie wartungsfrei.
Die Besonderheiten
- berührungslos und absolut
- Messbereich bis zu 360°
- direkte Neigungsmessung ohne aufwendige Sonderkonstruktion
Verwandte Themen
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie