Teile rückverfolgen in Produktion und Montage
Industrial RFID-Systeme BIS
Verfolgen Sie den Umlaufbestand Ihrer automatischen Montageanlage mit unserem RFID-System: Die flexible BIS V Prozessoreinheit verarbeitet in kürzester Zeit große Datenmengen mit Hochgeschwindigkeits-Schreib-/Leseköpfen. Da diese bis zu 8-mal schneller sind als der weltweite Standard ISO 15693, werden die Zykluszeiten reduziert und die Ausbeute erhöht. Zur Qualitätssicherung zeichnet das System außerdem den gesamten Produktionsprozess auf und speichert alle Daten.
Die Besonderheiten
- Platz für alle Informationen mit unübertroffener Speicherkapazität von bis zu 128 kB
- transparent: alle Daten in Echtzeit verfügbar
- flexibel: RFID und Sensoren über integrierten IO-Link-Master kombinierbar
Downloads
-
Branchenbroschüre Elektronikindustrie