Flüssigkeitserkennung in transparenten Flaschen

Flüssigkeitserkennung auf transparenten Flaschen

Gabellichtschranken BGL von Balluff erkennen mithilfe von Infrarotlicht alle Flüssigkeiten mit einem Wasseranteil von über 15 %. Durch transparente Behälterwände hindurch erfassen sie zuverlässig Füllstände. Unsere Gabellichtschranken sind als Edelstahlvariante mit EcolabZertifikat und in IP69K verfügbar.

Die Besonderheiten

  • schnelle, zuverlässige Kontrolle
  • hohe Ausbringungsquote
  • auch für Flüssigkeiten in feinen, transparenten Schläuchen mit kleinem Durchmesser geeignet (≤ 6 mm)
  • große Prozesssicherheit
  • kompaktes Gehäuse
  • kein Justieren erforderlich, da Sender und Empfänger bereits ausgerichtet

Downloads

  • Branchenbroschüre Abfüll- und Verpackungsindustrie