- Alle Matrix Vision Lösungen jetzt unter der Marke Balluff
- Condition Monitoring
- Smart Automation und Monitoring System
- Lösungen für das Schweißumfeld
- IO-Link – der Königsweg
- Architects of Smart Manufacturing
- Füllstandserfassung
- MicroSPOT
- Miniaturisierung
- Raue Fertigungsbedingungen
- Qualitätssicherung
- Explosionsschutz
Unterschiedlichste Aufgaben bewältigen
In der Powertrain-Montage fallen unterschiedlichste Aufgaben an: Signale bündeln, Daten per RFID aufzeichnen und rückverfolgen, Pneumatik schalten, Signalisieren von Betriebszuständen mit Smartlights usw. – Ein einziger IO-Link-Master kann als dezentraler Datenverdichter alle diese Aufgaben lösen und so Baugruppen einsparen. Denn über ihn werden alle intelligenten Sensoren und Aktoren mit der Steuerung verbunden. Das ermöglicht eine zentrale Parametrierung und Diagnose. Eine portspezifische Einzelkanalüberwachung erkennt Kurzschlüsse, Überlast sowie Kabelbruch an jedem Port. Dieser Grad an selektiver Diagnose ist bei E/A-Modulen einzigartig. Bedienungsfreundlich sind die IO-Link-Master dank Display, integriertem Switch und Web-Server. Und mit entsprechenden Sensor-/Aktorhubs können Sie auch binäre oder analoge Devices einbinden.