- Anschluss
- M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC