BCC03YU

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC VB03-0000-10-056-PX0350-020

Wird geladen...
Anschluss
B, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
230 VDC / 230 VAC