BCC03YW
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC VB03-0000-10-056-PX0350-050
- Anschluss
- B, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig
- Kabel
- PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 230 VDC / 230 VAC