BCC03Z7

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC VB63-0000-10-056-PX0350-100

Wird geladen...
Anschluss
B, Ind.-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
230 VDC / 230 VAC