BCC04P6
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC VC04-M413-3E-665-VX8350-006
in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BCC04P1
BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015
- Anschluss 1
- C, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
- Kabel
- PVC grau, 0.6 m
- Anzahl der Leiter
- 3
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- 5...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67/IP67, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung