BCC04PH
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-010
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BCC04NF
BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-010
- Anschluss 1
- C, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
- Funktionsanzeige
- LED gelb/nein
- Schutzbeschaltung
- Suppressordiode
- Kabel
- PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67/IP67, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung