BCC0515

Abgekündigt

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M313-0000-20-001-VX43T2-010

Wird geladen...

Abgekündigt

Anschluss
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PVC gelb, 1 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Einstellhilfe/ Werkzeug

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder