- Anschluss
- M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
- Kabel
- TPE gelb, 2 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP69K