BCC0563
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M323-0000-20-001-PX43T2-050
in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BCC02M6
BCC M323-0000-20-001-PX0334-050
- Anschluss
- M8x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR gelb, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...90 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung