BCC05KR

In Kürze nicht mehr verfügbar

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC M415-M323-3F-300-EX43T2-010

Wird geladen...

in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BCC03MM

BCC M415-M323-3F-300-PX0334-010

Empfohlenes Zubehör
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Kabel
TPE gelb, 1 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K