BCC05R0

In Kürze nicht mehr verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M423-0000-2A-002-EX43T2-050

Wird geladen...

in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BCC0302

BCC M423-0000-2A-002-PX0334-050

Anschluss
M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Kabel
TPE gelb, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Einstellhilfe/ Werkzeug

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder