BCC05R5
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M423-0000-2A-004-VX43T2-050
in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BCC033P
BCC M423-0000-2A-001-VX8334-050
- Anschluss
- M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
- Betriebsspannungsanzeige
- LED grün
- Funktionsanzeige (Pin 4)
- LED gelb
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Kabel
- PVC gelb, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -5...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 30 VDC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung