BCC06TF

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M425-0000-1A-003-VX8434-250

Wird geladen...
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC grau, 25 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Einstellhilfe/ Werkzeug

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder