BCC071A
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC PA04-0000-10-070-PX0550-020
- Anschluss
- A, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
- Funktionsanzeige
-
LED gelb
LED grün - Funktionsanzeige (Pin 2)
- LED gelb
- Funktionsanzeige (Pin 3)
- LED grün
- Kabel
- PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 5
- Leiterquerschnitt
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 24 VDC
- Nennstrom (40 °C)
- 6.0 A