BCC0889

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC A325-0000-20-063-PX05A5-020

Wird geladen...
Anschluss
7/8"-Stecker, gewinkelt, 5-polig
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...80 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67, IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Einstellhilfe/ Werkzeug

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder