- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
- Betriebsspannungsanzeige
- LED grün/nein
- Funktionsanzeige
- ja/nein
- Funktionsanzeige (Pin 4)
- LED gelb
- Kabel
- TPE gelb, 2 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 30 VDC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K