BCC09M4
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M42C-0000-2A-049-PX0C25-100
- Anschluss
- M12x1-Stecker, gewinkelt, 12-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 12
- Leiterquerschnitt
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 1.5 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K