- Anschluss
- 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
- Kabel
- TPE gelb, 5 m
- Anzahl der Leiter
- 4
- Leiterquerschnitt
- 16 AWG
- Betriebsspannung Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 10.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68