BCC0AA4

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC PA04-0000-10-096-PX0550-050

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss
A, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 3)
LED gelb
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
24 VDC
Nennstrom (40 °C)
6.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Halterungen universell