BCC0ATL

Abgekündigt

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M415-0000-1A-001-PX43T2-100

Wird geladen...

Abgekündigt

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Einstellhilfe/ Werkzeug

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder