BCC0C6K
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M415-0000-1A-003-PX44T2-030
Abgekündigt
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Schaltausgang
- antivalent
- Kabel
- PUR gelb, 3 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Leiterquerschnitt
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...90 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K