BCC0E5H
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC M61L-M61L-30-350-PX0LP4-050
- Anschluss 1
- M23x1-Buchse, gerade, 19-polig
- Anschluss 2
- M23x1-Stecker, gerade, 19-polig
- Kabel
- PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 19
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 150 VDC / 150 VAC
- Schutzart
- IP67/IP67