BCC0F2F
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC M415-M423-3A-300-VX43T2-015
Abgekündigt
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
- Kabel
- PVC gelb, 1.5 m
- Anzahl der Leiter
- 3
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -5...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K