- Anschluss
- M23x1-Buchse, gerade, 12-polig
- Kabel
- PUR schwarz, 15 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 11
- Leiterquerschnitt
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 8.0 A
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
- WEEE