BCC0FYA
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC M323-M413-3E-300-PX0334-060
- Anschluss 1
- M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
- Anschluss 2
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Kabel
- PUR black, 6.00 m, Drag chain compatible
- Anzahl der Leiter
- 3
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...90 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
EAC