BCC0H3K

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC S418-0000-1A-069-VX8825-050

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Ecolab