- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
- Schnittstelle
- DeviceNet Thin
- Kabel
- PUR geschirmt grau, 10 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K