BCC0HEP

Verfügbar

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC M214-M313-30-300-PX0314-003

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss 1
M5x0.5-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP67/IP67, IP69K