BCC0HF6
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC M425-M415-3A-313-PW3534-050
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR schweißfunkenbeständig orange, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 5
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...90 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K