- Anschluss
- C, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
- Funktionsanzeige
- LED gelb
- Schutzbeschaltung
- Suppressordiode
- Kabel
- PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 24 VDC / 24 VAC