BCC0HR4

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-003

Wird geladen...
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
24 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder