BCC0J43

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M328-0000-10-069-PX4825-100-C033

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Schutzart
IP67, IP69K