BCC0J78

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M313-0000-20-001-EX43T2-020

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
TPE gelb, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K