BCC0JA2

Abgekündigt

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC M425-M414-3A-650-EX44T2-003

Wird geladen...

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BCC03C2

BCC M425-M414-3A-650-PX0434-003

Empfohlenes Zubehör
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED weiß
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Kabel
TPE gelb, 0.3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K