- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR schwarz, 30 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 8
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 2.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K