BCC0JRW
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC S4B5-0000-1A-034-YX8534-200-C009
- Besondere Merkmale
- Washdown
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Schaltausgang
- antivalent
- Kabel
- TPE-V grau, 20 m
- Anzahl der Leiter
- 5
- Leiterquerschnitt
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
Ecolab