BCC0JTK

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC C3B5-0000-10-063-YX85A5-050-C009

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Kabel
TPE-V grau, 5 m
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP69K
Zulassung/Konformität
CE
Ecolab