BCC0JW0

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC S4B8-0000-1A-045-YX8825-050-C009

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
TPE-V grau, 5 m
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Schutzart
IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
Ecolab