BCC0K78

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M414-0000-2D-168-ES64N9-300

Wird geladen...
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 30 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
24 AWG
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC
Nennstrom (40 °C)
1.5 A