BCC0LHU

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M415-0000-1A-001-PX0334-075

Wird geladen...
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 7.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K