BCC0LUA

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M414-0000-1L-003-PX04A5-020

Wird geladen...
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, L-codiert
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
16.0 A
Schutzart
IP65, IP67, IP69K