BES02RW

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES IKN-K-070-P-1-S

Wird geladen...
Abmessung
110 x 110 x 43 mm
Bauform
110x110x43
Einbau
nicht bündig
Reichweite
70 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
80 Hz
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.3
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926