- Messbereich
- -20...80 °C
- Messelement
- Pt1000
- Betriebsspannung Ub
- 15...35 VDC
- Schaltausgang
- 2x PNP
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Einbaulänge ab Anlagefläche
- 100 mm
- Prozessanschluss
- NPT 1/2" außen
- Prozessanschluss-Material
- Edelstahl (1.4571)
- Gehäusematerial
-
PC/ABS
TPE-E, PC, Edelstahl (1.4301) - Druckfestigkeit max.
- 150 bar
- Umgebungstemperatur
- -20...80 °C
- Schutzart
- IP65, IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 4.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 9.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 9.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105